Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0207 RON - 2,0207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,238 RON - 6,4693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,0062 RON - 6,7079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,8731 RON - 4,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,0166 RON - 10,0477 RON | 300 În stoc |
M5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,7224 RON - 4,2941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4101 RON - 5,3747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,5046 RON - 6,8903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,3961 RON - 5,3466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 6,0483 RON - 6,764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 5,8798 RON | 100 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8731 RON - 4,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,448 RON - 8,448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,4308 RON - 7,7744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2941 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,0483 RON - 6,764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6907 RON - 5,7957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,2166 RON - 5,6758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33,3149 RON - 40,8929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina