Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
54,1263 RON - 66,4475 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
18.0 mm
32,5024 RON - 39,8955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
49,9023 RON - 61,2552 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
54,1263 RON - 66,4475 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
30.0 mm
80,7769 RON - 99,1365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
35.0 mm
34,8572 RON - 42,7843 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
38,7318 RON - 47,5587 RON 10 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
2,6318 RON - 2,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PPS
5.0 mm
74,0536 RON - 90,8794 RON 10 În stoc
M5
Maro deschis
PEEK
30.0 mm
2,3997 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
2,8066 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon 6/6
12.8 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON 500 În stoc
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,9963 RON - 0,9963 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
12.0 mm
2,2173 RON - 2,2173 RON 500 În stoc
M4
Negru
PA
35.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
18.0 mm
1,5015 RON - 1,5015 RON 100 În stoc
M3
Negru
PA
35.0 mm
0,9697 RON - 0,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
5.0 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
5.0 mm
0,9697 RON - 0,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
8.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 15.0 mm

10220986

Interval de preț
47,5587 RON - 38,7318 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 30.0 mm

10221204

Interval de preț
90,8794 RON - 74,0536 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 10.0 mm 15.0 mm

10157466

Interval de preț
1,3079 RON - 1,3079 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M4 35.0 mm

10157572

Interval de preț
2,2173 RON - 2,2173 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

10157282

Interval de preț
1,5015 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    35.0 mm