Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9963 RON - 0,9963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9163 RON - 0,9163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8838 RON - 1,0912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5155 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,193 RON - 1,193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,0386 RON - 6,1607 RON | 1000 În stoc |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1198 RON - 1,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9697 RON - 3,8647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,1393 RON - 5,1393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7536 RON - 0,7536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7545 RON - 2,0204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,9672 RON - 2,2596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,1575 RON - 6,1325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7944 RON - 2,0602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4698 RON - 4,7993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9672 RON - 2,2596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,8767 RON - 5,5992 RON | 100 În stoc |
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,688 RON - 1,9406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3294 RON - 4,5467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina