Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9938 RON - 2,6585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9131 RON - 1,1273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,931 RON - 1,1494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9791 RON - 1,2088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,931 RON - 1,1494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9131 RON - 1,1273 RON | 980 În stoc |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,878 RON - 1,0839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,878 RON - 1,0839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9787 RON - 1,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9665 RON - 1,1933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8955 RON - 1,1056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0099 RON - 1,2467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6083 RON - 2,1533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,869 RON - 1,0728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8768 RON - 1,0825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9131 RON - 1,1273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9626 RON - 1,1885 RON | 1000 În stoc |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2882 RON - 1,7121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9701 RON - 1,1976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,931 RON - 1,1494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina