Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
0,9697 RON - 0,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
8.0 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,1788 RON - 1,1788 RON 250 În stoc
M3
Negru
PA
18.0 mm
1,3682 RON - 1,3682 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
35.0 mm
1,1788 RON - 1,1788 RON 450 În stoc
M3
Negru
PA
12.0 mm
3,2276 RON - 3,2276 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Negru
PPS
8.0 mm
1,7014 RON - 1,7014 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
35.0 mm
4,21 RON - 4,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
4,21 RON - 4,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
4,8133 RON - 4,8133 RON 300 În stoc
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
4,21 RON - 4,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
3,9714 RON - 3,9714 RON 500 În stoc
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
6,5114 RON - 6,5114 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
1,298 RON - 1,4735 RON 500 În stoc
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
0,9791 RON - 1,2088 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
0,931 RON - 1,1494 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
1,9938 RON - 2,6585 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
0,9131 RON - 1,1273 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon 6/6
12.0 mm
6,2027 RON - 6,2027 RON 150 În stoc
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
4,21 RON - 4,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M3 18.0 mm

10157138

Interval de preț
1,1788 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10157053

Interval de preț
1,1788 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    12.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm 12.0 mm

10306888

Interval de preț
4,8133 RON - 4,8133 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm 10.0 mm

10306772

Interval de preț
3,9714 RON - 3,9714 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 40.0 mm

10306840

Interval de preț
1,4735 RON - 1,298 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm 25.0 mm

10306932

Interval de preț
6,2027 RON - 6,2027 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă