Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
2,2173 RON - 2,2173 RON 252 În stoc
M5
Negru
PA
40.0 mm
2,0207 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
41,763 RON - 51,2635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
18.0 mm
0,9697 RON - 0,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
5.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
18.0 mm
2,8066 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon 6/6
12.8 mm
33,3149 RON - 40,8929 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
10.0 mm
10157664 1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
2,2173 RON - 2,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
35.0 mm
4,9503 RON - 5,0521 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
40.0 mm
0,863 RON - 0,863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
2,0207 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
43,5733 RON - 53,4948 RON 10 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
20.0 mm
4,6655 RON - 7,5499 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PPS
20.0 mm
1,385 RON - 1,5296 RON 400 În stoc
M3
Natural
PA
12.7 mm
2,0067 RON - 2,2173 RON 700 În stoc
M3
Natural
PA
22.0 mm
2,4457 RON - 4,7985 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PPS
8.0 mm
3,0838 RON - 6,048 RON 10 În stoc
M2.5
Negru
PPS
20.0 mm
2,834 RON - 5,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PPS
15.0 mm
4,0388 RON - 7,9133 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PPS
20.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10157800

Interval de preț
2,2173 RON - 2,2173 RON

Niveluri de stoc
252 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Interval de preț
53,4948 RON - 43,5733 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.7 mm M3 12.7 mm

10379097

Interval de preț
1,5296 RON - 1,385 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.7 mm M3 22.0 mm

10379134

Interval de preț
2,2173 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    22.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10542323

Interval de preț
6,048 RON - 3,0838 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Diametru
    6.0 mm