Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3258 RON - 5,2343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,9189 RON - 4,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6699 RON - 1,8664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,526 RON - 2,8066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8242 RON - 2,0207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0973 RON - 1,2194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8731 RON - 4,6309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1357 RON - 3,546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9329 RON - 4,8555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5191 RON - 4,162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,409 RON - 4,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5191 RON - 4,162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9486 RON - 1,1711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,931 RON - 1,1494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,949 RON - 1,1716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9486 RON - 1,1711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina