Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1676 RON - 1,1676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1451 RON - 1,1451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3894 RON - 2,3894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1451 RON - 1,1451 RON | 454 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9619 RON - 1,9619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Maro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9612 RON - 0,9612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3894 RON - 2,3894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Maro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1676 RON - 1,1676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Maro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0188 RON - 1,0188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0841 RON - 2,0841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1451 RON - 1,1451 RON | 300 În stoc |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 1,7681 RON | 519 În stoc |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2673 RON - 2,2673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,0062 RON - 6,7079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,0166 RON - 10,0477 RON | 300 În stoc |
M5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,1044 RON - 6,792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,448 RON - 8,448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 2,989 RON | 400 În stoc |
M2
|
Negru
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3079 RON - 1,3079 RON | 316 În stoc |
M5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm