Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0519 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 3,5784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1257 RON - 4,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,645 RON - 5,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,2625 RON - 5,8658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4028 RON - 6,0062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,5046 RON - 5,1642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,6523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 4,4626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3154 RON - 2,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,4381 RON - 3,9293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9927 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,9433 RON - 4,5046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1257 RON - 4,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 4,4626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,9433 RON - 4,5046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,1257 RON - 4,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,2941 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5155 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,936 RON - 0,936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina