Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
3,8731 RON - 6,0623 RON 100 În stoc
M6
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
3,8731 RON - 4,6169 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
4,7011 RON - 7,1709 RON 70 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
5,4869 RON - 7,8586 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
6,0483 RON - 6,764 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
1,5155 RON - 1,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
2,2593 RON - 3,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
20.0 mm
2,4557 RON - 3,9994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
8.0 mm
4,4766 RON - 6,9465 RON 200 În stoc
M4
Negru
PA
35.0 mm
1,0328 RON - 1,0328 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
15.0 mm
2,133 RON - 3,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
10.0 mm
0,936 RON - 0,936 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
2,2593 RON - 3,6767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
18.0 mm
2,3959 RON - 3,9019 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
Nailon
5.0 mm
2,6242 RON - 4,252 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
15.0 mm
2,7084 RON - 3,7608 RON 300 În stoc
M5
Natural
PA
5.0 mm
2,7084 RON - 3,7608 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
PA
10.0 mm
1,0328 RON - 1,0328 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
12.0 mm
1,5858 RON - 1,5858 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
25.0 mm
2,6242 RON - 4,252 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
12.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10369869

Interval de preț
6,0623 RON - 3,8731 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 60.0 mm

10369784

Interval de preț
7,1709 RON - 4,7011 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M4 35.0 mm

10369487

Interval de preț
6,9465 RON - 4,4766 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru
    7.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M5 5.0 mm

10368541

Interval de preț
3,7608 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    2.5 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru
    10.0 mm