Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,044 RON - 1,392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
Natural
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8322 RON - 1,11 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9345 RON - 1,2447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8827 RON - 1,1759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8322 RON - 1,11 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,95 RON - 1,2672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
Natural
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0005 RON - 1,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,9221 RON - 1,1384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,2882 RON - 1,7121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#8-32
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0005 RON - 1,2352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,9626 RON - 1,1885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9665 RON - 1,1933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9131 RON - 1,1273 RON | 980 În stoc |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,869 RON - 1,0728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9131 RON - 1,1273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8955 RON - 1,1056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8768 RON - 1,0825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 3,5784 RON | 100 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4802 RON - 5,4729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina