Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
41,763 RON - 51,2635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
12.0 mm
68,0052 RON - 83,484 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
30.0 mm
32,5024 RON - 39,8955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
38,7318 RON - 47,5587 RON 10 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
34,8572 RON - 42,7843 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
28,7963 RON - 35,3358 RON 14 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
46,2957 RON - 56,8067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
2,0207 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
43,3867 RON - 53,2579 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
12.0 mm
49,9023 RON - 61,2552 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
60,4694 RON - 74,208 RON 20 În stoc
M4
Maro deschis
PEEK
25.0 mm
2,273 RON - 2,8312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
15.0 mm
2,9189 RON - 4,6169 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
4,5467 RON - 6,9465 RON 400 În stoc
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
5,6132 RON - 8,027 RON 2 În stoc
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
3,7328 RON - 5,8798 RON 100 În stoc
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
3,8731 RON - 4,6169 RON 146 În stoc
M6
Negru
PA
12.0 mm
2,7224 RON - 4,2941 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
6.0 mm
3,3961 RON - 5,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
24.0 mm
4,238 RON - 6,4693 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 15.0 mm

10220986

Interval de preț
47,5587 RON - 38,7318 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 6.0 mm

10221051

Interval de preț
35,3358 RON - 28,7963 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm 25.0 mm

10221129

Interval de preț
74,208 RON - 60,4694 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10369692

Interval de preț
6,9465 RON - 4,5467 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10369838

Interval de preț
8,027 RON - 5,6132 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10369678

Interval de preț
5,8798 RON - 3,7328 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10369876

Interval de preț
4,6169 RON - 3,8731 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime distanțier
    12.0 mm