Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5852 RON - 7,2131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 2,989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0067 RON - 2,4839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,0519 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9225 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3154 RON - 2,7786 RON | 100 În stoc |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9225 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,9927 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9725 RON - 0,9725 RON | 376 În stoc |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 4,4626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1257 RON - 4,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,645 RON - 5,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,6523 RON | 190 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 5,8798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 3,5784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 3,5784 RON | 100 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4802 RON - 5,4729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,9994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0275 RON - 6,1465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9725 RON - 0,9725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm