Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9619 RON - 1,9619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Maro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7401 RON - 1,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8016 RON - 1,8016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,357 RON - 1,357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7914 RON - 0,7914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0188 RON - 1,0188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0841 RON - 2,0841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1451 RON - 1,1451 RON | 300 În stoc |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1451 RON - 1,1451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1451 RON - 1,1451 RON | 454 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0841 RON - 2,0841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4454 RON - 1,9225 RON | 9250 În stoc |
M3
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,0679 RON | 240 În stoc |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,0679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1788 RON - 1,1788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4033 RON - 1,8804 RON | 6000 În stoc |
M4
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7929 RON - 0,7929 RON | 1500 În stoc |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,891 RON - 0,891 RON | 50 În stoc |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9163 RON - 0,9163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm