Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
2,3997 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
6,0483 RON - 6,764 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
3,8731 RON - 4,6169 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
4,1257 RON - 4,7011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
40.0 mm
5,2625 RON - 5,8658 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
50.0 mm
2,4417 RON - 2,9189 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PA
12.0 mm
2,3154 RON - 2,7786 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
PA
18.0 mm
4,1257 RON - 4,7011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
55.0 mm
4,2941 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
40.0 mm
3,9433 RON - 4,5046 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
50.0 mm
3,7328 RON - 5,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
40.0 mm
3,4381 RON - 3,9293 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
PA
40.0 mm
1,9927 RON - 2,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
7.0 mm
1,9927 RON - 2,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
6.0 mm
2,133 RON - 2,6523 RON 190 În stoc
M3
Natural
PA
12.0 mm
2,2673 RON - 2,2673 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
18.0 mm
1,7681 RON - 1,7681 RON 519 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
35.0 mm
2,2673 RON - 2,2673 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 12.0 mm

10369159

Interval de preț
2,6523 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10156100

Interval de preț
1,7681 RON - 1,7681 RON

Niveluri de stoc
519 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    25.0 mm