Meniu Caută

Distanțiere cu filet hexagonale - Peek

În producție

Spacerii hexagonali cu filet interior PEEK sunt componente de precizie care asigură o atașare sigură și o aliniere exactă în sistemele electrice și mecanice. Aceștia oferă filete interne pentru un suport fiabil în condiții dure.

PEEK (Polieter eter keton) are rezistență la flacără, stabilitate dimensională și rezistență chimică și la căldură (până la 260 C). De asemenea, dispune de un raport ridicat între rezistență-greutate și degajare redusă de gaze, ceea ce asigură o performanță constantă în aplicații sensibile

Aceste distanțiere sunt bine adaptați pentru aplicații electrice în domeniile aerospațial, telecomunicații și fabricarea semiconductorilor. Ideal pentru utilizarea în conectori, plăci de circuit și pentru echipamente supuse condițiilor dure. Material: PEEK Culoare: Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0Cod Serie: SRP0503

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 l1 A/F Cumpără
12,6877 RON - 14,0974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
10.0
8.0
14,7486 RON - 16,3873 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
15.0
8.0
9,3773 RON - 10,4192 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
2.5
5.0
6.0
15,4681 RON - 17,1868 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0
25.0
6.0
12,526 RON - 13,9177 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
12.0
7.0
14,706 RON - 16,34 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.0
18.0
7.0
16,6905 RON - 18,545 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0
20.0
7.0
23,1036 RON - 25,6706 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0
35.0
7.0
17,8189 RON - 19,7988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0
20.0
8.0
22,0887 RON - 24,543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0
35.0
8.0
13,6345 RON - 15,1495 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0
20.0
6.0
11,4165 RON - 12,6849 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.0
8.0
7.0
10,4748 RON - 11,6386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
2.5
5.0
7.0
18,4301 RON - 20,4779 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0
25.0
7.0
13,4895 RON - 14,9884 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
12.0
8.0
20,2167 RON - 22,463 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0
25.0
8.0
10,4192 RON - 11,5769 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.0
8.0
6.0
9,5856 RON - 10,6507 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.0
6.0
6.0
11,8949 RON - 13,2166 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
7.5
15.0
6.0
11,7814 RON - 13,0905 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0
10.0
7.0
  • din 2