20767150
20767150
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 20 - 99 | 20,4779 RON |
| 100 + | 18,4301 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 | 25.0 |
| l2 | 10.0 |
| A/F | 7.0 |
| Culoare | Bej |
| Material | PEEK |
| Formă distanțier | Hexagonal |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Specificații | UL94 V-0 |
| Standard | UL |
| Rezistență la tracțiune (N) | 116N/mm² |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina