Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Clasă de presiune nominală | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,5889 RON - 139,5889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 6,5114 RON - 6,5114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 10,8196 RON - 10,8196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 31,4485 RON - 31,4485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 13,4158 RON - 32,2064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 36,248 RON - 86,5994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 5,1502 RON - 12,2957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 15,3103 RON - 36,7868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 8,1813 RON - 19,6101 RON | 1 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 29,7505 RON - 71,1403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 21,6393 RON - 51,6733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 11,409 RON - 27,3396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 42,0296 RON - 42,0296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 18,7624 RON - 44,9457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 8,8269 RON - 21,0415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 28,8524 RON - 68,9932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 20,9657 RON - 50,0988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 54,0562 RON - 54,0562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 54,0562 RON - 54,0562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm