Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Clasă de presiune nominală | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,4715 RON - 170,9085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 39,3492 RON - 94,0426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 16,8961 RON - 40,3653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 31,21 RON - 74,7187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 8,1813 RON - 19,6101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 83,7506 RON - 200,1089 RON | 20 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 85,182 RON - 203,4012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 42,0296 RON - 100,3407 RON | 4 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina