Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate b1 Dimensiunea nominală a conductei Clasă de presiune nominală OD Cumpără
145,5953 RON - 347,972 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
34,2412 RON - 81,8758 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
94,3598 RON - 225,4447 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
48,7796 RON - 116,3725 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
85,9819 RON - 85,9819 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
135,2667 RON - 135,2667 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
5,4028 RON - 5,4028 RON 40 În stoc
19.1 mm
300
123.8 mm
8,1813 RON - 19,6101 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
190.5 mm
96,7314 RON - 96,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
148,5001 RON - 148,5001 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
5,8097 RON - 5,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
300
133.4 mm
10,3986 RON - 10,3986 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
228.6 mm
9,0795 RON - 21,7571 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
209.6 mm
107,986 RON - 107,986 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
22,9444 RON - 22,9444 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
900
381.0 mm
20,7972 RON - 20,7972 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
900
349.3 mm
152,2028 RON - 152,2028 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
19,7729 RON - 47,3791 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
600
355.6 mm
44,4855 RON - 44,4855 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
85,9819 RON - 85,9819 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
  • din 8
Protecție flanșă 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Negru Cauciuc

10387115

Interval de preț
5,4028 RON - 5,4028 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc