Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Clasă de presiune nominală | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,606 RON - 7,606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 15,0998 RON - 15,0998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
| 5,2625 RON - 12,5676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 9,3041 RON - 9,3041 RON | 1650 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 126,8749 RON - 303,1693 RON | 6 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 150,7875 RON - 360,1388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
32"
|
600
|
47 in
1193.8 mm
|
||
| 112,3083 RON - 112,3083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 105,3338 RON - 105,3338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
| 59,7256 RON - 142,71 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
| 16,8258 RON - 40,2221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 42,0296 RON - 42,0296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 97,8254 RON - 97,8254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 69,4085 RON - 69,4085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
| 118,5812 RON - 118,5812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 22,9444 RON - 54,8223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 50,4356 RON - 120,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
| 9,3041 RON - 9,3041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 18,7624 RON - 44,9457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 14,2297 RON - 14,2297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 130,9586 RON - 313,0459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm