Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate b1 Dimensiunea nominală a conductei Clasă de presiune nominală OD Cumpără
54,0562 RON - 54,0562 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
40
660.0 mm
29,7505 RON - 71,1403 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
10
445.0 mm
54,0562 RON - 54,0562 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
10
670.0 mm
71,4715 RON - 170,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
10
780.0 mm
39,3492 RON - 94,0426 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
16
520.0 mm
42,0296 RON - 42,0296 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
16
580.0 mm
8,8269 RON - 21,0415 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
25
200.0 mm
20,9657 RON - 50,0988 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
25
360.0 mm
85,182 RON - 203,4012 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
25
845.0 mm
13,8367 RON - 32,922 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
25
270.0 mm
48,7796 RON - 116,3725 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
25
620.0 mm
31,21 RON - 74,7187 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
16
460.0 mm
32,6975 RON - 78,1542 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
25
485.0 mm
8,1813 RON - 19,6101 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
25
185.0 mm
83,7506 RON - 200,1089 RON 20 În stoc
33.0 mm
16
840.0 mm
38,5213 RON - 91,8955 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
40
515.0 mm
35,841 RON - 85,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
40
450.0 mm
42,0296 RON - 100,3407 RON 4 În stoc
36.0 mm
40
580.0 mm
32,6975 RON - 78,1542 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
8,1813 RON - 19,6101 RON 6 În stoc
19.1 mm
150
190.5 mm
  • din 8
Protecție flanșă 840.0 mm DIN 16 DN 600 Negru Corrugated LDPE

10388112

Interval de preț
200,1089 RON - 83,7506 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    840.0 mm
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Corrugated LDPE
Protecție flanșă 580.0 mm DIN 40 DN 350 Negru PP

10388259

Interval de preț
100,3407 RON - 42,0296 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Clasă de presiune nominală
    40
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PP
Protecție flanșă 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Negru Cauciuc

10386897

Interval de preț
19,6101 RON - 8,1813 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc