Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10631492
1218701
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 4 + | 559,5762 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 2.48 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 63.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Destindere maximă | 2.197 in |
| Destindere maximă | 55.8 mm |
| Forță maximă | 21427.0 N |
| Forță maximă | 21427.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 44.5 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 1.752 in |
| Forţă operaţională maximă | 17088.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 17088.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 1.193 in |
| Destindere operaţională optimă | 30.3 mm |
| Lungime totală | 7.008 in |
| Lungime totală | 178.0 mm |
| Diametru tijă | 1.496 in |
| Diametru tijă | 38.0 mm |
| Rata arcului | 384.0 Nmm |
| Rata arcului | 384.0 Nmm |
| Culoare | Galben |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Aplicații extrem de intense |