Meniu Caută

Cuști liniare cu role cu ace

În producție

Cutiile cu role cu ac sunt componente de precizie, concepute pentru a oferi o mișcare liniară netedă și cu frecare redusă în aplicații cu sarcini mari.

În comparație cu rulmenţi cu bile standard, cuștile liniare cu role cu ace oferă o capacitate de încărcare mai mare pe unitate de dimensiune. Acest lucru le face ideale pentru aplicații cu constrângeri de spațiu.

Aceștia funcționează printr-un sistem de rulare pe șine, mai degrabă decât prin alunecare, ceea ce reduce risipa de energie și îmbunătățește eficiența. Construcția lor robustă ajută la prevenirea nealinierii și deflecției, rezultând într-o mișcare constantă sub sarcini grele.

  • Frecvent utilizat pentru a îmbunătăți precizia mișcării și distribuția greutății.
  • Capacitatea sa de a rezista la greutăți enorme îl face ideal pentru mașinile de precizie, sistemele robotice și actuatoarele liniare de mare capacitate.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1004

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Cumpără
831,0585 RON - 831,0585 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
4.8
48.0
10.0
2.0
200.0
500.0
3 211,6949 RON - 3 211,6949 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
2 569,346 RON - 2 569,346 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
642,3489 RON - 642,3489 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
4 155,2926 RON - 4 155,2926 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
1 163,5018 RON - 1 163,5018 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
1 390,5702 RON - 1 390,5702 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
3 102,6384 RON - 3 102,6384 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
1 250,6674 RON - 1 250,6674 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
5 138,6919 RON - 5 138,6919 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
  • din 3