Meniu Caută

Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Oțel

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Numărul piesei Essentra:

20761554

Numărul piesei producătorului:

20761554

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 3 291,9873 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

3 291,99 RON

1 x 3 291,9873 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 3.0
p1 6.0
h1 13.8
l1 500.0
w1 25.0
No. of rollers (pairs) 80.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 6250.0
To suit rail L1004.35
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne