Această serie de inserţii pentru tuburi rotunde dispune de un design cu cap în formă de dom, care este ideal pentru aplicaţii în care aspectul este important. Finisajul neted oferă o soluție atrăgătoare atât pentru utilizările în domeniul mobilierului, cât și pentru cele industriale. Acestea protejează capetele tuburilor rotunde de intemperii și margini ascuțite. Aceste inserții servesc ca amortizoare șoc și capace de protecție. Uzura este redusă prin împiedicarea pătrunderii murdăriei, umezelii și resturilor în profilul tub rotund.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Grosime minimă panou | h | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7305 RON - 1,1364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,4125 RON - 0,6416 RON | 7200 În stoc |
|
|
|
|
|
||
| 1,5588 RON - 2,4248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0646 RON - 1,6562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4362 RON - 0,6786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,6971 RON - 1,0844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina