Meniu Caută

Convex Inserții pentru tuburi rotunde 20.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753993

Numărul piesei producătorului:

20753993

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,0844 RON
4000 - 19999 0,7746 RON
20000 + 0,6971 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

433,76 RON

400 x 1,0844 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 20.0 mm
H 15.5 mm
h 9.5 mm
Grosime minimă panou 1.0 mm
Grosime maximă panou 2.0 mm
Material LDPE - PCR
Culoare Negru
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne