Meniu Caută

Compression Springs

În stoc

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
341 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Rata arcului Lungime totală Sarcină la lungimea de sarcină Diametru cablu Înălţime stabilă aproximativă Diametru exterior Material complet Cumpără
6,1062 RON - 6,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Oţel carbon
28 În stoc
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Oţel carbon
6,1062 RON - 6,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.37 Nmm
50.8 mm
11.65 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Oţel carbon
5,8871 RON - 6,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Oţel carbon
5,8871 RON - 6,4589 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.44 Nmm
28.45 mm
64.01 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
Oţel carbon
7,3247 RON - 7,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.71 Nmm
22.35 mm
9.70 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
7,3247 RON - 8,0471 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
10 În stoc
4.08 Nmm
15.75 mm
32.98 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,3247 RON - 8,0471 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
7,3247 RON - 7,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.57 Nmm
28.45 mm
9.70 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
7,3247 RON - 7,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.67 Nmm
23.88 mm
9.70 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
7,5437 RON - 8,2145 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,5437 RON - 8,2145 RON 30 În stoc
2.70 Nmm
22.35 mm
32.98 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,5437 RON - 8,2145 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.52 Nmm
14.22 mm
32.98 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,3247 RON - 7,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.35 Nmm
44.45 mm
9.70 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
7,3247 RON - 7,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.50 Nmm
31.75 mm
9.70 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
7,5437 RON - 8,2145 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.96 Nmm
12.7 mm
32.98 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,5437 RON - 8,2145 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.90 Nmm
31.75 mm
32.98 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
Oţel inoxidabil 302
7,7628 RON - 8,461 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.31 Nmm
50.8 mm
9.70 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
7,3247 RON - 7,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.41 Nmm
38.1 mm
9.70 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
Oţel inoxidabil 302
  • din 18
Arc de compresie 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    5.4 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    11.65 N
  • Lungime sub sarcină
    12.2 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    120 °C
  • Diametru exterior
    9.1 mm
Arc de compresie 10.7 mm 15.75 mm 4.08 Nmm

10335093


Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    5.4 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    32.98 N
  • Lungime sub sarcină
    7.7 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    10.7 mm
Arc de compresie 10.7 mm 22.35 mm 2.70 Nmm

10412244

Interval de preț
8,2145 RON - 7,5437 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Înălţime stabilă aproximativă
    7.1 mm
  • Sarcină la lungimea de sarcină
    32.98 N
  • Lungime sub sarcină
    10.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Diametru exterior
    10.7 mm