Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Oțel inoxidabil, Oţel carbon Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Rata arcului | Lungime totală | Sarcină la lungimea de sarcină | Diametru cablu | Înălţime stabilă aproximativă | Diametru exterior | Material complet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7562 RON - 13,8789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,2094 RON - 9,0091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,0971 RON - 8,8872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.21 Nmm
3.21 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,2094 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,2094 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,0971 RON - 8,8872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.07 Nmm
4.07 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,0971 RON - 8,8269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.59 Nmm
3.59 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,2094 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,2094 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 13,2895 RON - 14,3981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.95 Nmm
16.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 13,2895 RON - 14,3981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.73 Nmm
7.73 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 9,4444 RON - 9,4444 RON | 4 În stoc |
1.46 Nmm
1.46 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,2094 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.55 Nmm
0.55 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 13,2895 RON - 14,547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.01 Nmm
5.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,2094 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.44 Nmm
0.44 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 12,7562 RON - 13,8789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,0971 RON - 8,8269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 8,2094 RON - 8,9111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.61 Nmm
3.61 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 12,7562 RON - 13,8789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.64 Nmm
6.64 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
| 15,9277 RON - 17,317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.85 Nmm
14.85 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Oţel inoxidabil 302
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina