Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,4793 RON - 0,5326 RON 2000 În stoc
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,4772 RON - 0,6276 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,4461 RON - 0,4957 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,5096 RON - 0,6717 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,4811 RON - 0,6328 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,6118 RON - 0,6798 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.8 mm
0,4244 RON - 0,564 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,4736 RON - 0,5262 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,5711 RON - 0,6345 RON 2000 În stoc
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,6056 RON - 0,6729 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,4818 RON - 0,5354 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,5143 RON - 0,6349 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,8487 RON - 0,9431 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.3 mm
0,6543 RON - 0,727 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
0,5463 RON - 0,6681 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
19.1 mm
0,816 RON - 1,4923 RON 39100 În stoc
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
19.1 mm
1,0997 RON - 1,2219 RON 1800 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,946 RON - 1,725 RON 17200 În stoc
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
30.2 mm
0,82 RON - 1,0104 RON 18000 În stoc
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
0,7954 RON - 0,9733 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365205

Interval de preț
0,5326 RON - 0,4793 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    3.9 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365243

Interval de preț
0,6345 RON - 0,5711 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu doi dinți
  • Diametru corp
    3.9 mm
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
Suport fixare cu siguranță 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10119747

Interval de preț
1,4923 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
39100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.7 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013557

Interval de preț
1,2219 RON - 1,0997 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm
Suport fixare cu siguranță 30.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10119815

Interval de preț
1,725 RON - 0,946 RON

Niveluri de stoc
17200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    4.7 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013533

Interval de preț
1,0104 RON - 0,82 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    4.4 mm
  • Diametru orificiu A
    3.18 mm