Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

These Locking Two Prong Cupped/Locking Two Prong Cupped PCB Supports mount into Locking Two Prong and Locking Two Prong holes. The spacer length is 3.2 mm | 0.125 in and they are made of .
Numărul piesei Essentra:

10365182

Numărul piesei producătorului:

27DMSP00125

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5081 RON
5000 + 0,4573 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

508,10 RON

1000 x 0,5081 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu doi dinți
Tip fixare orificiu B Fixare cu doi dinți
Diametru corp 3.9 mm
Diametru orificiu A 3.2 mm
Diametru orificiu B 3.2 mm
Înălțime cap de blocare B 3.6 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 3.2 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne