Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10365274
27DMSP00820
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6968 RON |
| 5000 + | 0,6271 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Fixare cu doi dinți |
| Tip fixare orificiu B | Fixare cu doi dinți |
| Diametru corp | 3.9 mm |
| Diametru corp | 0.154 in |
| Diametru orificiu A | 3.2 mm |
| Diametru orificiu A | 0.126 in |
| Diametru orificiu B | 0.126 in |
| Diametru orificiu B | 3.2 mm |
| Înălțime cap de blocare B | 0.142 in |
| Înălțime cap de blocare B | 3.6 mm |
| Interval A grosime panou | 1.6 mm |
| Interval A grosime panou | 0.063 in |
| Interval B grosime panou | 1.6 mm |
| Interval B grosime panou | 0.063 in |
| Lungime distanțier | 20.8 mm |
| Lungime distanțier | 0.819 in |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |