Meniu Caută

Coloane suport cu dublă blocare

În stoc

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
771 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,4135 RON - 0,5011 RON 14000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,412 RON - 0,5011 RON 24000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,412 RON - 0,5011 RON 700 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,4107 RON - 0,5011 RON 3010 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON 2000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
1,9577 RON - 3,1762 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.2 mm
0,6845 RON - 0,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,4107 RON - 0,5011 RON 17000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,5463 RON - 0,6681 RON 1000 În stoc
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,4964 RON - 0,5283 RON 5000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,7639 RON - 0,9405 RON 3000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
0,8132 RON - 0,8132 RON 18000 În stoc
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
7.0 mm
0,7571 RON - 0,9405 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
18.0 mm
0,7653 RON - 0,9405 RON 7749 În stoc
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
0,3354 RON - 0,3574 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,6776 RON - 0,8379 RON 1000 În stoc
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
14.0 mm
0,6817 RON - 0,8475 RON 18000 În stoc
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
18.0 mm
0,8475 RON - 0,8475 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
0,7653 RON - 0,9405 RON 6000 În stoc
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
0,768 RON - 0,9405 RON 9000 În stoc
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
  • din 39
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012086

Interval de preț
0,5011 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012123

Interval de preț
0,5011 RON - 0,412 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012062

Interval de preț
0,5011 RON - 0,412 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012109

Interval de preț
0,5011 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
3010 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10014189

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă lungă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012147

Interval de preț
0,5011 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011980

Interval de preț
0,6681 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Blocare cu cap săgeată
  • Diametru corp
    7.1 mm
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-2 Negru

10015445

Interval de preț
0,5283 RON - 0,4964 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 5.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015483

Interval de preț
0,9405 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015520

Interval de preț
0,8132 RON - 0,8132 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
Suport fixare cu siguranță 22.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015384

Interval de preț
0,9405 RON - 0,7653 RON

Niveluri de stoc
7749 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015292

Interval de preț
0,8379 RON - 0,6776 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 18.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015339

Interval de preț
0,8475 RON - 0,6817 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 2.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015117

Interval de preț
0,9405 RON - 0,7653 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm
Suport fixare cu siguranță 4.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015155

Interval de preț
0,9405 RON - 0,768 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu brățară de blocare
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare cu brățară de blocare
  • Diametru corp
    4.6 mm
  • Diametru orificiu A
    2.5 mm