Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

Model 1 MDLSP1. Acest suport cu blocare dublă pentru plăcile de circuite permite stivuirea fermă a două plăci la distanța dorită fără a fi nevoie de scule suplimentare, economisind timp la asamblare. Fabricată din nailon natural 6/6, RMS-19, clasa UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10015346

Numărul piesei producătorului:

MDLSP1-18M-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9405 RON
5000 + 0,7571 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

940,50 RON

1000 x 0,9405 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu brățară de blocare
Tip fixare orificiu B Fixare cu brățară de blocare
Diametru corp 4.6 mm
Diametru orificiu A 2.5 mm
Diametru orificiu B 2.5 mm
Înălțime cap de blocare B 2.0 mm
Interval A grosime panou 1.7 mm
Interval B grosime panou 1.7 mm
Lungime distanțier 18.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne