Meniu Caută

Cleme din plastic pentru furtun

În stoc

Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.Concepute pentru a oferi o etanșare sigură și superioară furtunurilor și tuburilor fitingurilor.Dispune de o broască cu blocare prin apăsare, care permite instalarea și demontarea ușoară.Potrivite pentru aplicații auto, industriale și instalații sanitare. Material: Nailon 6/6, PA Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Culoare d1 Stil montare W Tip Cumpără
0,9735 RON - 1,2018 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.9 mm
Negru
21.3 mm
Design cu interblocare
5.6 mm
3
0,8364 RON - 1,0326 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
Negru
12.1 mm
Design cu interblocare
5.6 mm
3
2,2148 RON - 2,7344 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.8 mm
Natural
25.1 mm
Design cu interblocare
6.4 mm
3
0,7515 RON - 0,9278 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Negru
9.1 mm
Design cu interblocare
5.6 mm
3
0,7005 RON - 0,8648 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.4 mm
Negru
6.2 mm
Design cu interblocare
5.6 mm
3
3,0129 RON - 3,7196 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.7 mm
Negru
53.9 mm
Design cu interblocare
10.3 mm
3
2,6153 RON - 3,2288 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Negru
47.5 mm
Design cu interblocare
10.3 mm
3
0,8166 RON - 1,0081 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
Negru
10.4 mm
Design cu interblocare
6.4 mm
3
0,9502 RON - 1,1731 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.1 mm
Negru
18.5 mm
Design cu interblocare
5.6 mm
3
4,9019 RON - 10,8068 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.2 mm
Negru
31.8 mm
Design cu interblocare
7.5 mm
3
0,9502 RON - 1,1731 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.7 mm
Negru
17.0 mm
Design cu interblocare
5.6 mm
3
2,2965 RON - 2,8351 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.9 mm
Negru
35.7 mm
Design cu interblocare
8.7 mm
3
0,6411 RON - 0,7915 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Natural
7.2 mm
Design cu interblocare
3.8 mm
3
2,4785 RON - 3,0598 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.4 mm
Negru
45.5 mm
Design cu interblocare
8.7 mm
3
1,1977 RON - 1,4786 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
Negru
26.2 mm
Design cu interblocare
7.5 mm
3
0,927 RON - 1,1445 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.4 mm
Negru
13.7 mm
Design cu interblocare
6.4 mm
3
1,1973 RON - 1,4781 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
Negru
22.5 mm
Design cu interblocare
6.4 mm
3
0,927 RON - 1,1445 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
Negru
15.2 mm
Design cu interblocare
6.4 mm
3
0,726 RON - 0,8963 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.9 mm
Negru
7.6 mm
Design cu interblocare
5.6 mm
3
2,3969 RON - 2,9591 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
Negru
40.5 mm
Design cu interblocare
8.7 mm
3
  • din 8