Meniu Caută

Clemă furtun 47.5 mm 54.0 mm Nailon 6/6 Negru

Această clemă cu interblocare pentru furtunuri are un interval reglabil pentru manunchiuri de ; livrat împreună, ideal pentru manșoane textile sigure pentru furtun sau conectarea tubului.
Numărul piesei Essentra:

10362501

Numărul piesei producătorului:

22HC1875B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,2288 RON
500 - 1999 2,9059 RON
2000 + 2,6153 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

322,88 RON

100 x 3,2288 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 10.3 mm
d1 47.5 mm
d2 54.0 mm
Stil montare Design cu interblocare
Culoare Negru
Material Nailon 6/6
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne