Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
14,5665 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
17,1029 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,5614 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,7678 RON - 19,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,7678 RON - 19,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
39,5216 RON - 47,2773 RON 223 În stoc
M6
55,3707 RON - 55,3707 RON 80 În stoc
M8
51,4174 RON - 61,5494 RON 50 În stoc
M8
73,4015 RON - 73,4015 RON 12 În stoc
M10
82,9649 RON - 82,9649 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
27,5966 RON - 27,5966 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
39,1863 RON - 39,1863 RON 1 În stoc
M10
25,4099 RON - 30,1478 RON 280 În stoc
M6
29,9292 RON - 35,4252 RON 50 În stoc
M8
39,3176 RON - 46,6067 RON 40 În stoc
M10
40,7608 RON - 47,977 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
52,263 RON - 52,263 RON 278 În stoc
M6
55,893 RON - 55,893 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
66,2581 RON - 66,2581 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
75,8215 RON - 75,8215 RON 10 În stoc
M12
  • din 6
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm Negru

10268421

Interval de preț
47,2773 RON - 39,5216 RON

Niveluri de stoc
223 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Lungime mâner
    42.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 20.0 mm Negru

10268476

Interval de preț
55,3707 RON - 55,3707 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 50.0 mm Negru

10268513

Interval de preț
61,5494 RON - 51,4174 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 50.0 mm Negru

10268568

Interval de preț
73,4015 RON - 73,4015 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Lungime mâner
    78.0 mm
Mânere de închidere cu filet interior 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Interval de preț
39,1863 RON - 39,1863 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Lungime mâner
    84.0 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 16.0 mm Negru

10268735

Interval de preț
30,1478 RON - 25,4099 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Lungime mâner
    42.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 20.0 mm Negru

10268780

Interval de preț
35,4252 RON - 29,9292 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 84.0 mm Prezon filetat M10 20.0 mm Negru

10268827

Interval de preț
46,6067 RON - 39,3176 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Lungime mâner
    84.0 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 40.0 mm Negru

10268452

Interval de preț
52,263 RON - 52,263 RON

Niveluri de stoc
278 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Lungime mâner
    42.0 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 25.0 mm Negru

10268582

Interval de preț
75,8215 RON - 75,8215 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    43.0 mm
  • Lungime mâner
    92.0 mm