Meniu Caută

Mânere de închidere cu filet interior 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

Numărul piesei Essentra:

10268698

Numărul piesei producătorului:

490952

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 39,1863 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

391,86 RON

10 x 39,1863 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
Material filet Oțel
Înălțime bază 36.0 mm
Lungime mâner 84.0 mm
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne