Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
14,5385 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,4122 RON - 16,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,356 RON - 16,1803 RON 8 În stoc
M6
32.5 mm
44.0 mm
61,2724 RON - 73,4015 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
75,8215 RON - 75,8215 RON 23 În stoc
M12
23,3835 RON - 27,5966 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
39,1863 RON - 39,1863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14,4268 RON - 16,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,4823 RON - 16,3628 RON 4 În stoc
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,5665 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
17,1029 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
35,094 RON - 35,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
33,5008 RON - 39,7257 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
44,0409 RON - 52,263 RON 10 În stoc
M10
17,8642 RON - 19,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,5614 RON - 18,7624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,5416 RON - 19,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
16,9662 RON - 19,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,0784 RON - 19,1818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
17,8642 RON - 19,7447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • din 6
Mânere de închidere cu prezon filetat 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Negru

10190258

Interval de preț
16,1803 RON - 14,356 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Gri
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    29.5 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 32.0 mm Negru

10268599

Interval de preț
75,8215 RON - 75,8215 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    43.0 mm
  • Lungime mâner
    92.0 mm
Mânere de închidere cu prezon filetat 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negru

10190272

Interval de preț
16,3628 RON - 14,4823 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    29.5 mm
Manetă de prindere 84.0 mm Prezon filetat M10 50.0 mm Negru

10268858

Interval de preț
52,263 RON - 44,0409 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Lungime mâner
    84.0 mm