Meniu Caută

Cleme autoadezive pentru cabluri

În stoc

Samolepiace káblové svorky pre vodiče s priemerom 1mm sú buď pevné alebo ohybné. Samolepiaca časť produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu expedície, ak je tovar skladovaný v pôvodnom neotvorenom balení pri izbovej teplote a mimo pôsobenia UV žiarenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Înălțime internă Cumpără
0,6707 RON - 0,6707 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
4.0 mm
0,6497 RON - 0,7241 RON 1500 În stoc
4,0555 RON - 6,4132 RON 400 În stoc
12.0 mm
7.0 mm
0,8882 RON - 0,9865 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,2031 RON - 3,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
8.0 mm
0,7184 RON - 0,7184 RON 4000 În stoc
10.0 mm
0,9163 RON - 0,9163 RON 100 În stoc
18.3 mm
13.6 mm
0,8882 RON - 0,9865 RON 100500 În stoc
1,4735 RON - 1,6418 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,7786 RON - 4,3783 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
13.0 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.4 mm
7.1 mm
0,7704 RON - 0,7704 RON 5243 În stoc
11.4 mm
7.1 mm
10112410 0,7577 RON - 0,7577 RON 250 În stoc
0,5739 RON - 0,5739 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,0398 RON - 1,3864 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.9 mm
2.8 mm
1,4454 RON - 2,3435 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
4.2 mm
0,7609 RON - 0,9394 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.1 mm
3.2 mm
1,6549 RON - 2,0431 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.7 mm
7.9 mm
Clemă cabluri 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nailon 6/6 Natural

10245835

Interval de preț
0,7241 RON - 0,6497 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime totală
    5.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Clemă cabluri Adeziv 25.4 mm 25.4 mm PA Natural

10333754

Interval de preț
6,4132 RON - 4,0555 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    25.4 mm
  • Lățime bază
    25.4 mm
  • Lățime interioară
    12.0 mm
Clemă cabluri 10.0 mm Nailon 6/6 Natural

10036662

Interval de preț
0,7184 RON - 0,7184 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime clemă
    10.0 mm
  • Lățime interioară
    10.0 mm
  • Înălțime totală
    8.8 mm
Clemă cabluri 13.6 mm 18.3 mm Nailon 6/6 Natural

10036686

Interval de preț
0,9163 RON - 0,9163 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime clemă
    12.7 mm
  • Lățime interioară
    18.3 mm
  • Înălțime totală
    17.9 mm
Clemă cabluri 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nailon 6/6 Natural

10245866

Interval de preț
0,9865 RON - 0,8882 RON

Niveluri de stoc
100500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Clemă cabluri 7.1 mm 11.4 mm Nailon 6/6 Natural

10036679

Interval de preț
0,7704 RON - 0,7704 RON

Niveluri de stoc
5243 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime clemă
    11.9 mm
  • Lățime interioară
    11.4 mm
  • Înălțime totală
    11.7 mm
Clemă cablu 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Aluminiu Argintiu

10112410

Interval de preț
0,7577 RON - 0,7577 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime bază
    16.3 mm
  • Material complet
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616991099