Meniu Caută

Clemă cabluri 7.1 mm 11.4 mm Nailon 6/6 Natural

Această clemă pentru cabluri este realizată din nailon natural, fiind montată cu adeziv.
Numărul piesei Essentra:

10036679

Numărul piesei producătorului:

WCK-460-01A4-RT

5243 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7704 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

770,40 RON

1000 x 0,7704 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Adeziv
Lățime clemă 11.9 mm
Lățime interioară 11.4 mm
Înălțime totală 11.7 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne