Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje do vnútorného závitu na zariadení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
39 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Dimensiune filet Diametru bază Cumpără
13,1023 RON - 15,9363 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M6
12.0 mm
11,5415 RON - 24,2988 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M10
19.0 mm
11,5963 RON - 28,0693 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M10
19.0 mm
8,9402 RON - 10,501 RON 5 În stoc
37.0 mm
M8
15.0 mm
13,0475 RON - 15,9363 RON 12 În stoc
26.0 mm
M5
12.0 mm
8,8992 RON - 26,2539 RON 10 În stoc
37.0 mm
M8
15.0 mm
5,8734 RON - 6,8455 RON 14 În stoc
37.0 mm
M8
15.0 mm
22,3574 RON - 89,2352 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
M12
24.0 mm
13,1434 RON - 15,9363 RON 2 În stoc
26.0 mm
M6
12.0 mm
76,7171 RON - 76,7171 RON 4 În stoc
M8
13.5 mm
87,2988 RON - 103,4558 RON 40 În stoc
M10
15.7 mm
134,76 RON - 134,76 RON 80 În stoc
M12
18.5 mm
108,8605 RON - 108,8605 RON 50 În stoc
M10
15.7 mm
142,5398 RON - 142,5398 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
22.7 mm
77,7412 RON - 77,7412 RON 21 În stoc
M8
13.5 mm
107,9929 RON - 126,9943 RON 40 În stoc
M12
18.5 mm
22,2068 RON - 47,62 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
M12
24.0 mm
14,3619 RON - 49,7148 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
M12
24.0 mm
13,1434 RON - 15,9363 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M5
12.0 mm
13,0886 RON - 15,9363 RON 2 În stoc
26.0 mm
M6
12.0 mm
  • din 2
Manetă de prindere Prezon filetat M8 40.0 mm Nailon Portocaliu

10259313

Interval de preț
10,501 RON - 8,9402 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 43.0 mm Prezon filetat M5 20.0 mm Negru

10260418

Interval de preț
15,9363 RON - 13,0475 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Înălțime corp
    26.0 mm
  • Lungime mâner
    43.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 30.0 mm Negru

10260432

Interval de preț
26,2539 RON - 8,8992 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 10.0 mm Negru

10261200

Interval de preț
6,8455 RON - 5,8734 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 43.0 mm Prezon filetat M6 10.0 mm Negru

10261453

Interval de preț
15,9363 RON - 13,1434 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Înălțime corp
    26.0 mm
  • Lungime mâner
    43.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 25.0 mm Negru

10275085

Interval de preț
76,7171 RON - 76,7171 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    13.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 32.0 mm Negru

10275122

Interval de preț
103,4558 RON - 87,2988 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    15.7 mm
  • Lungime mâner
    78.0 mm
  • Lungimea filetului
    32.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 50.0 mm Negru

10275160

Interval de preț
134,76 RON - 134,76 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    18.5 mm
  • Lungime mâner
    92.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 40.0 mm Negru

10275139

Interval de preț
108,8605 RON - 108,8605 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    15.7 mm
  • Lungime mâner
    78.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 32.0 mm Negru

10275092

Interval de preț
77,7412 RON - 77,7412 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    13.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
  • Lungimea filetului
    32.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 40.0 mm Negru

10275153

Interval de preț
126,9943 RON - 107,9929 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru bază
    18.5 mm
  • Lungime mâner
    92.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
Manetă de prindere 43.0 mm Prezon filetat M6 25.0 mm Negru

10261477

Interval de preț
15,9363 RON - 13,0886 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Înălțime corp
    26.0 mm
  • Lungime mâner
    43.0 mm