10259313
466008
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 199 | 10,7635 RON |
| 200 + | 9,1637 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Stil mâner | Braţ în unghi |
| Diametru bază | 15.0 mm |
| Diametru bază | 0.591 in |
| Înălțime corp | 1.457 in |
| Înălțime corp | 37.0 mm |
| Lungime mâner | 65.0 mm |
| Lungime mâner | 2.559 in |
| Lungimea filetului | 1.575 in |
| Lungimea filetului | 40.0 mm |
| Material complet | Nailon 6/6 cu fibră de sticlă |
| Dimensiune filet | M8 |
| Cod Vamal | 3926300090 |
| Înălțime totală | 1.811 in |
| Înălțime totală | 46.0 mm |
| Tip montare | Prezon filetat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina