Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje na vonkajší závit na zariadení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Dimensiune filet Culoare Rază mâner Cumpără
24,6849 RON - 24,8218 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M6
Negru
44.0 mm
23,3705 RON - 23,4937 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M6
Negru
44.0 mm
22,8005 RON - 22,9207 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M6
Negru
44.0 mm
23,3705 RON - 23,4937 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M6
Negru
44.0 mm
22,8005 RON - 22,9207 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M6
Negru
44.0 mm
24,6849 RON - 24,8218 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M6
Negru
44.0 mm
24,0828 RON - 24,2164 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M6
Negru
44.0 mm
28,3677 RON - 28,7922 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
27,6759 RON - 28,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
28,6142 RON - 29,0249 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
28,8744 RON - 29,2577 RON 8 În stoc
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
27,3272 RON - 27,738 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
28,3677 RON - 28,7922 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
28,6142 RON - 29,0249 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
28,1701 RON - 28,5441 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
27,3272 RON - 27,738 RON 1 În stoc
37.5 mm
M8
Negru
63.0 mm
45,5552 RON - 52,8515 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
13,8827 RON - 16,5797 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
M8
Portocaliu
65.0 mm
5,9008 RON - 6,9003 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M6
Negru
43.0 mm
34,4758 RON - 39,027 RON 30 În stoc
M8
Negru
  • din 4
Manetă de prindere 63.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

10364864

Interval de preț
29,2577 RON - 28,8744 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Roșu
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Înălțime corp
    37.5 mm
Manetă de prindere 63.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

10364895

Interval de preț
27,738 RON - 27,3272 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Roșu
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    37.5 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

10275009

Interval de preț
39,027 RON - 34,4758 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090