10364840
261083059935
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 29,0249 RON |
| 10 - 49 | 28,9154 RON |
| 50 + | 28,6142 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare capac | Negru |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Stil mâner | Braţ în unghi |
| Tip montare | Prezon filetat |
| Înălțime corp | 1.476 in |
| Înălțime corp | 37.5 mm |
| Rază mâner | 63.0 mm |
| Rază mâner | 2.48 in |
| Dimensiune filet | M8 |
| Lungimea filetului | 1.181 in |
| Lungimea filetului | 30.0 mm |
| Material complet | Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă pe bază de tehnopolimer |
| Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina