Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje na vonkajší závit na zariadení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Dimensiune filet Culoare Rază mâner Cumpără
13,8279 RON - 16,5797 RON 13 În stoc
37.0 mm
M6
Portocaliu
65.0 mm
25,8212 RON - 42,872 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
M12
Portocaliu
104.0 mm
23,8907 RON - 24,0277 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M4
Negru
30.0 mm
24,1646 RON - 24,2741 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M5
Negru
30.0 mm
11,8975 RON - 29,0469 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M10
Portocaliu
83.0 mm
13,732 RON - 16,5797 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
M6
Negru
65.0 mm
55,3262 RON - 64,2723 RON 25 În stoc
M8
Negru
23,3081 RON - 23,4416 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M4
Roșu
30.0 mm
23,5752 RON - 23,682 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M5
Negru
30.0 mm
23,5752 RON - 23,682 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M5
Negru
30.0 mm
23,8907 RON - 24,0277 RON 10 În stoc
29.5 mm
M5
Negru
44.0 mm
5,8598 RON - 6,9003 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M6
Portocaliu
43.0 mm
7,2015 RON - 8,5294 RON 330 În stoc
26.0 mm
M5
Negru
43.0 mm
21,8097 RON - 42,872 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
M12
Negru; Roșu
104.0 mm
57,5592 RON - 65,2964 RON 5 În stoc
M10
Negru
23,8907 RON - 24,0277 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M3
Negru
30.0 mm
7,1604 RON - 8,5294 RON 1 În stoc
26.0 mm
M5
Portocaliu
43.0 mm
24,1646 RON - 24,2741 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M5
Negru
30.0 mm
23,3081 RON - 23,4416 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M5
Negru
44.0 mm
55,3262 RON - 64,2723 RON 49 În stoc
M10
Negru
  • din 4
Manetă de prindere 65.0 mm Inserţie filetată M6 Portocaliu

10259245

Interval de preț
16,5797 RON - 13,8279 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Negru
  • Culoare
    Portocaliu
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    37.0 mm
Manetă de prindere 78.0 mm Inserţie filetată M8 Negru

10275016

Interval de preț
64,2723 RON - 55,3262 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090
Manetă de prindere 44.0 mm Inserţie filetată M5 Negru

10364611

Interval de preț
24,0277 RON - 23,8907 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    29.5 mm
Manetă de prindere 43.0 mm Inserţie filetată M5 Negru

10260357

Interval de preț
8,5294 RON - 7,2015 RON

Niveluri de stoc
330 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    26.0 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Inserţie filetată M10 Negru

10275030

Interval de preț
65,2964 RON - 57,5592 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090
Manetă de prindere 43.0 mm Inserţie filetată M5 GF PA Portocaliu

10259221

Interval de preț
8,5294 RON - 7,1604 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare capac
    Negru
  • Culoare
    Portocaliu
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Înălțime corp
    26.0 mm
Manetă de prindere 78.0 mm Inserţie filetată M10 Negru

10275023

Interval de preț
64,2723 RON - 55,3262 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090