Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | h | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Material complet | H | Tip filet compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9079 RON - 1,503 RON | 810 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,449 RON - 1,1723 RON | 1700 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,1788 RON - 1,7033 RON | 1076 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
Natural
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4111 RON - 1,0692 RON | 400 În stoc |
0.378 in
9.6 mm
|
Natural
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,2722 RON - 0,6097 RON | 450 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,2812 RON - 3,0345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 2,5626 RON - 5,5107 RON | 600 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
Roșu
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,7634 RON - 1,8035 RON | 4785 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Roșu
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,8944 RON - 4,5374 RON | 400 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Roșu
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 2,2593 RON - 5,3677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
Roșu
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 10086520 | 0,2932 RON - 0,6541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
|
| 0,5866 RON - 1,3927 RON | 153 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4939 RON - 1,1049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
Natural
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4673 RON - 1,0448 RON | 12800 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,7704 RON - 1,8179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Roșu
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6216 RON - 1,3913 RON | 34500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,303 RON - 0,6755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4743 RON - 1,0621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,8364 RON - 1,8751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 2,2031 RON - 4,9526 RON | 320 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Roșu
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina