Meniu Caută

Capac cu flanșă 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

Capacul cu flanșă este proiectat pentru a acoperi și proteja filetele standard sau fără garnitură inelară ale tuburilor, țevilor sau tijelor. Este ușor de instalat cu echipamente automate sau manual. Folosit în industrii precum auto, producție sau inginerie. De culoare naturală, realizat din PE.
Numărul piesei Essentra:

10086520

Numărul piesei producătorului:

12756

10000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,6541 RON
10000 + 0,2932 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

654,10 RON

1000 x 0,6541 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 6.0 mm
h 10.0 mm
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne