Meniu Caută

Capace protecţie prizon

În stoc

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare h Dimensiuni filet compatibil (Toate) Material complet H Tip filet compatibil Cumpără
0,435 RON - 0,969 RON 21435 În stoc
7.9 mm
Roșu
19.1 mm
5/16"
Polietilenă de densitate mică
1,1788 RON - 1,7033 RON 1076 În stoc
29.8 mm
Natural
19.3 mm
13/16"
Polietilenă de densitate mică
0,4111 RON - 1,0692 RON 400 În stoc
9.6 mm
Natural
21.3 mm
3/8"
Polietilenă de densitate mică
1,1409 RON - 2,6193 RON 600 În stoc
20.6 mm
Roșu
36.5 mm
13/16"
Polietilenă de densitate mică
0,449 RON - 1,1723 RON 1700 În stoc
12.5 mm
Natural
11.7 mm
1/2"
Polietilenă de densitate mică
0,5613 RON - 1,334 RON 11200 În stoc
9.1 mm
Roșu
27.2 mm
Polietilenă de densitate mică
0,6609 RON - 1,5602 RON 2100 În stoc
14.3 mm
Roșu
33.6 mm
9/16"
Polietilenă de densitate mică
0,6497 RON - 1,5458 RON 645 În stoc
14.0 mm
Roșu
21.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,5683 RON - 0,7213 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Roșu
23.8 mm
7/16"
Polietilenă de densitate mică
0,3312 RON - 0,74 RON 5200 În stoc
8.0 mm
Natural
16.0 mm
Polietilenă de densitate mică
0,9079 RON - 1,503 RON 810 În stoc
25.0 mm
Natural
16.8 mm
1"
Polietilenă de densitate mică
0,2394 RON - 0,3724 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Natural
24.0 mm
M12
Polietilenă de densitate mică
0,2652 RON - 0,4126 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Natural
29.0 mm
M14
Polietilenă de densitate mică
0,2343 RON - 0,3645 RON 1000 În stoc
10.0 mm
Natural
24.0 mm
M10
Polietilenă de densitate mică
0,2237 RON - 0,3481 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Natural
10.5 mm
M8
Polietilenă de densitate mică
  • din 3
Capac cu flanșă 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Roșu

10104231

Interval de preț
0,969 RON - 0,435 RON

Niveluri de stoc
21435 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    5/16"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natural

10153970

Interval de preț
1,7033 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
1076 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    13/16"
  • Tip
    1
Capac cu flanșă 9.6 mm 21.3 mm LDPE Natural

10154021

Interval de preț
1,0692 RON - 0,4111 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    3/8"
  • Tip
    1
Capac cu flanșă 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Roșu

10069127

Interval de preț
2,6193 RON - 1,1409 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    13/16"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 12.5 mm 11.7 mm LDPE Natural

10153987

Interval de preț
1,1723 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1/2"
  • Tip
    1
Capac cu flanșă 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Roșu

10071687

Interval de preț
1,334 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
11200 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac cu flanșă 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Roșu

10071892

Interval de preț
1,5602 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    9/16"
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu flanșă 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Roșu

10080160

Interval de preț
1,5458 RON - 0,6497 RON

Niveluri de stoc
645 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10086544

Interval de preț
0,74 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac cu flanșă 25.0 mm 16.8 mm LDPE Natural

10153963

Interval de preț
1,503 RON - 0,9079 RON

Niveluri de stoc
810 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    1"
  • Tip
    1
Capac cu flanșă 10.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

20595814

Interval de preț
0,3645 RON - 0,2343 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M10
  • Tip
    2
  • Culoare
    Natural