Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | h | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Material complet | H | Tip filet compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5683 RON - 0,7213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Roșu
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,3312 RON - 0,74 RON | 5200 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6623 RON - 1,4743 RON | 8030 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,8742 RON - 1,961 RON | 1400 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,2722 RON - 0,6097 RON | 450 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,449 RON - 1,1723 RON | 1700 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,1788 RON - 1,7033 RON | 1076 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
Natural
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4673 RON - 1,0448 RON | 12800 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,7002 RON - 1,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4898 RON - 1,0935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Clorură de vinil
|
|
|
||
| 1,8944 RON - 4,5374 RON | 400 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Roșu
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 10086520 | 0,2932 RON - 0,6541 RON | 10000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
|
| 2,2593 RON - 5,3533 RON | 3845 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
Roșu
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4939 RON - 1,1049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
Natural
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,3662 RON - 0,8688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Clorură de vinil
|
|
|
||
| 1,1409 RON - 2,6193 RON | 600 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Roșu
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5613 RON - 1,334 RON | 11200 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
Roșu
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6609 RON - 1,5602 RON | 2100 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Roșu
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6497 RON - 1,5458 RON | 645 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4743 RON - 1,0621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică